VF 2 PN16 80/100 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

065Z0282

VF 2 PN16 80/100 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 22 Kilogram
Masa netto 22 Kilogram
Objętość 85.2 Liter
EAN 5702421560198

 

Alternatywna aplikacja VSP Sieć cieplna
Alternatywne PN VSP 10
Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływu Stałoprocentowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description VF 2 PN16 80/100 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Other valves
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza
Materiał grzybka zaworu Mosiądz
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) EPDM
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
Skok [mm] 20 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja VF 2
Typy połączeń kołnierz
Wartości Kvs [m³/h] 100 m³/h
Wersja montażowa Zasilanie
Współczynnik kawitacji 0.4
Zakres regulacji 100:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 2.5 bar
Średnica [mm] 80 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality