Przetwornik ciśnienia, MBS 3000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

060G1113

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 3000-1011-A1AB04-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.174 Kilogram
Masa netto 0.153 Kilogram
Objętość 0.408 Liter
EAN 5702423088225

 

+ zasilanie Pin 1
- przewód wspólny Pin 2
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty ATEX
CE
C UL US UL Recognized
Certyfikaty, aprobaty, uwagi ATEX Ex ec IIA T4 Gc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie odniesienia Gauge (relative)
Contain batteries No
Czas reakcji, maks. [ms] 4 ms
Dokładność +/- zakresu [%], maks. 1 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ. 0.5 %
Dolne ograniczenie sygnału 3.6
EAN 5702423088225
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Sensors
Górne ograniczenie sygnału 22.4
In scope of WEEE Yes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] 80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] 176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] 0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] 32 °F
Nazwa produktu Przetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] 0.5 %
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 14 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Angular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 6 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] 87 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 27 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard EN 837
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
Płaska membrana Brak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Stopień ochrony IP65
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sygnał wyjściowy Current
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura medium, maks. [°C] 85 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, specyfikacja MBS 3000-1011-A1AB04-0
Typ, wersja MBS 3000
Tłumik pulsacji No
UL evaluated Yes
Wykonanie iskrobezpieczne Brak
Zakres pomiaru, maks. [bar] 1 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi] 14.5 psi
Zakres pomiaru, min. [bar] 0 bar
Zakres pomiaru, min. [psi] 0 psi

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality