Presostat, KP5

060-117166

Zakres regulacji [bar] Pe: 8 - 32, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.8 - 6, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP44, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.34 Kilogram
Masa netto 0.308 Kilogram
Objętość 0.57 Liter
EAN 5702422025931

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
Certyfikat UL E31024
Certyfikaty, aprobaty BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chiny
c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 35 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 510 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 35 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 510 psig
Contain batteries No
Czynnik R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Czynniki chłodnicze bez oleju R134a
R513A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Części zamienne Akcesoria do wyłączników
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] 6 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 87 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] 1.8 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 26 psi
Nazwa produktu Presostat
Obciążalność styków AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 36 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczne Gumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2
Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6-14 mm
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard DIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typ Śrubunek
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Serwis Brak
Stopień ochrony IP44
Stopień ochrony NEMA (~) 2
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi 80 °C/176 °F for max 120 min
Typ, wersja KP5
UL evaluated Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 8 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 116 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 32 bar
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality