Zawór elektromagnetyczny, EV251B, Funkcja: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

032U538102

Medium: Water,Brine,Oil,Air, Certyfikaty, aprobaty: CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.664 Kilogram
Masa netto 0.602 Kilogram
Objętość 0.88 Liter
EAN 5702428443241

 

Application Układ zamknięty, spustowy
CE evaluated Yes
Cewka typu BB
Cewka, opcja Zatrzask
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Contain batteries No
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 60 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 300 ms
Części zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 12 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Kategoria cieczy 1
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał uszczelnienia NBR
Medium Water,Brine,Oil,Air
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1/2 in
Pobór mocy [W] DC 16 W
Podłączenie elektryczne Płaski DIN 43650-A
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
SCIP dossier product name EV251B - solenoid valve
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Stopień ochrony IP65
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatura medium, maks. [°C] 70 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 158 °F
Temperatura medium, min. [°C] -10 °C
Temperatura medium, min. [°F] 14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 122 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV251B 12
Typ, specyfikacja EV251B 12B G 12N NC688 BB024DS
Typ, wersja EV251B
Wartość Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Zasada działania Ze wspomaganiem otwarcia

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality