Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, FKM

032U5355

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: UL; EAC, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.862 Kilogram
Masa netto 0.816 Kilogram
Objętość 1.295 Liter
EAN 5702423214297

 

Application Układ zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobaty EAC
UL
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Contain batteries No
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 150 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 100 ms
Części zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NO
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 18 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Kategoria cieczy 1
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Mosiądz DZR
Materiał przyłącza Mosiądz DZR
Materiał uszczelnienia FKM
Medium Oil,Comp.Air,Vacuum
Medium, inf. dodatkowe Czynniki umiarkowanie agresywne
Do wody o maksymalnej temperaturze 60°C/140°F
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 3/4 in
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 3/4
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product name EV250B NO - solenoid valve
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV250B
Temperatura medium, maks. [°C] 100 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 212 °F
Temperatura medium, min. [°C] 0 °C
Temperatura medium, min. [°F] 32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 140 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV250B 18
Typ, specyfikacja EV250B 18BD G 34F NO000
Typ, wersja EV250B
UL evaluated Yes
Wartość Cv [gal/min] 5.7 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 4.9 m³/h
Zasada działania Ze wspomaganiem otwarcia

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality