Zawór elektromagnetyczny, EVR 20, Kołnierz, Funkcja: NC

032L1253

Materiał korpusu: Mosiądz, Wartość Kv [m³/h]: 6, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.736 Kilogram
Masa netto 1.401 Kilogram
Objętość 3.391 Liter
EAN 5702428952446

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Cewka Brak
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 32 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 460 psig
Contain batteries No
Czynnik R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Części zamienne Kołnierze
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Działanie zaworu Serwo-membrana
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Figura Przelotowy
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 22 mm
Grupa produktów Solenoid valves
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Maks. OPD [bar] 10W, AC 38 bar
Maks. OPD [bar] 20W, DC 20 bar
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX 38 bar
Maks. OPD [psi] 10W, AC 550 psi
Maks. OPD [psi] 20W, DC 290 psi
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX 550 psi
Materiał korpusu Mosiądz
Min. OPD [bar] 0.03 bar
Min. OPD [psi] 0.44 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Tak
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 6 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP dossier product name EVR 10-22
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EVR
Temperatura medium, maks. [°C] 105 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 221 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz
Typ przyłącza wylotowego Kołnierz
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVR 20
UL evaluated Yes
Uwaga dot. zakresu temp. medium Odszranianie maks. 130°C/265°F
Wartość Cv [gal/min] 6.9 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 6 m³/h
Zgodność olejów AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality