Presostat, RT5

017-525566

Zakres regulacji [bar] Pe: 4 - 17, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.2 - 4, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.038 Kilogram
Masa netto 0.91 Kilogram
Objętość 2.685 Liter
EAN 5702423193691

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 363 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 22 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 320 psig
Contain batteries No
Części zamienne Akcesoria do wyłączników
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] 4 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 58 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] 1.2 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 17.4 psi
Nazwa produktu Presostat
Obciążalność styków AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 15 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Nypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP66
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -58 °F
Typ, wersja RT5
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 4 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 246.6 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 58 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 17 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality