living design (RAX), Płyn, Typ czujnika: Czujnik wbudowany, 8 °C - 28 °C, RA

013G6075

Do stosowania, gdy głównym źródłem grzewczym są grzejniki dekoracyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.131 Kilogram
Masa netto 0.119 Kilogram
Objętość 0.278 Liter
EAN 5702420065496

 

Contain batteries No
Description Do stosowania, gdy głównym źródłem grzewczym są grzejniki dekoracyjne
Długość kapilary [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Products for design radiators
Kolor Czarny RAL 9005
Konstrukcja Czujnik termostatyczny
Konstrukcja czujnika RAX
Medium czujnika Płyn
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ograniczenie temperatur Nie
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP dossier product name RAX Sensor
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 8 °C
Typ czujnika Czujnik wbudowany
Typ połączenia z czujnikiem Allen screw
Typ połączenia z zaworem RA
Typ, wersja Living design (RAX)
UNSPSC CODE 40101801
Wersja czujnika RAX 6075
Zawartość zestawu Czujnik

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality