living design (RAX), Płyn, Typ czujnika: Czujnik wbudowany, 8 °C - 28 °C, RA

013G6070

Do stosowania, gdy głównym źródłem grzewczym są grzejniki dekoracyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.13 Kilogram
Masa netto 0.119 Kilogram
Objętość 0.278 Liter
EAN 5702420057309

 

Contain batteries No
Description Do stosowania, gdy głównym źródłem grzewczym są grzejniki dekoracyjne
Długość kapilary [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Products for design radiators
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja Czujnik termostatyczny
Konstrukcja czujnika RAX
Medium czujnika Płyn
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ograniczenie temperatur Nie
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP dossier product name RAX Sensor
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 8 °C
Typ czujnika Czujnik wbudowany
Typ połączenia z czujnikiem Allen screw
Typ połączenia z zaworem RA
Typ, wersja Living design (RAX)
UNSPSC CODE 40101801
Wersja czujnika RAX 6070
Zawartość zestawu Czujnik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality