RA Zdalne ustawianie, RA 5062, Płyn, Typ czujnika: Element zdalnego ustawiania temp., 8 °C - 28 °C, RA

013G5062

Element zdalnego ustawiania z ochroną przeciwzamrożeniową, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.258 Kilogram
Masa netto 0.236 Kilogram
Objętość 0.828 Liter
EAN 5702421034576

 

Contain batteries No
Description Element zdalnego ustawiania z ochroną przeciwzamrożeniową, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury
Długość kapilary 0-2 m
Długość kapilary [m] [Max.] 2 m
Długość kapilary do grzejnika [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Radiator Sensors
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja czujnika RA 2000
Medium czujnika Płyn
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ograniczenie temperatur Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
SCIP dossier product name RA2000 FE-IF, 2-8m
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 8 °C
Typ czujnika Element zdalnego ustawiania temp.
Typ połączenia z czujnikiem RA adaptor
Typ połączenia z zaworem RA
Typ, wersja RA Remote Setting
UNSPSC CODE 40101801
Wersja czujnika RA 5062
Zawartość zestawu Czujnik

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality