Zawory grzejnikowe, RA-DV, Dynamiczny (niezależny od ciśnienia), DN 10, Kątowy poziomy, D

013G7709

Zawór dynamiczny niezależny od ciśnienia

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.206 Kilogram
Masa netto 0.194 Kilogram
Objętość 0.272 Liter
EAN 5702425127496

 

Aplikacja Układ 2-rurowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Zawór dynamiczny niezależny od ciśnienia
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Radiator Valves
Konstrukcja Kątowy poziomy
Nastawy wstępne Tak
Przepływ [l/h] [Maks.] 135 L/h
Przepływ przy ustawieniu 1 [l/h] [Max.] 10 L/h
Przepływ przy ustawieniu 2 [l/h] [Max.] 15 L/h
Przepływ przy ustawieniu 3 [l/h] [Max.] 20 L/h
Przepływ przy ustawieniu 4 [l/h] [Max.] 35 L/h
Przepływ przy ustawieniu 5 [l/h] [Max.] 50 L/h
Przepływ przy ustawieniu 6 [l/h] [Max.] 80 L/h
Przepływ przy ustawieniu 7 [l/h] [Max.] 100 L/h
Przepływ przy ustawieniu N [l/h] [Max.] 135 L/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 10
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Standard wymiaru D
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 95 °C
Typ zaworu Dynamiczny (niezależny od ciśnienia)
Typ złączki Standard
Typ, wersja RA-DV
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Wymiar króćca wlotowego Rp 3/8
Wymiar króćca wylotowego R 3/8
Zakończ Niklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.1 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality