LENO MSV-O, DN 50, gwint wewnętrzny

003Z4026

MSV-O DN 50, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.854 Kilogram
Masa netto 2.544 Kilogram
Objętość 3.393 Liter
EAN 5702420096940

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 20
Contain batteries No
Description MSV-O DN 50, gwint wewnętrzny, wbudowana zwężka Venturiego, ręczny zawór równoważący
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Funkcja spustu Nie
Grupa produktów Manual balancing
Króćce pomiarowe Ze złączkami pomiarowymi
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 50
SCIP dossier no. 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product name MSV-O DN15-DN50
Skala nastaw Tak
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja LENO MSV-O
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 2.5 bar
Złącza Rp 2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality