RA-HC, DN 20, Bez złączek pomiarowych, gwint wewnętrzny

003Z3920

RA-HC DN 20, gwint wewnętrzny, bez złączek pomiarowych, zawór regulacyjny

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.388 Kilogram
Masa netto 0.358 Kilogram
Objętość 0.593 Liter
EAN 5702420117379

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Contain batteries No
Description RA-HC DN 20, gwint wewnętrzny, bez złączek pomiarowych, zawór regulacyjny
Grupa produktów Other valves
Króćce pomiarowe Bez złączek pomiarowych
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 20
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja RA-HC
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 4.3 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality