ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, kołnierz

003Z0623

ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatyczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 42 Kilogram
Masa netto 42 Kilogram
Objętość 93.055 Liter
EAN 5702421558485

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatyczny zawór równoważący
Długość rurki impulsowej [m] 2.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Tak
Grupa produktów Automatic balancing
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare (EN-GJL-250)
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.] 40 KPa
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.] 20 KPa
Pozycja montażu Rurociąg powrotny
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 65
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] 250 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja ASV-PV 3G
Typy połączeń kołnierz
Ustawienie fabryczne [kPa] 30 KPa
Wartości Kvs [m³/h] 48 m³/h

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality