Ograniczniki temperatury powrotu, Zawory FJVR, DN 15, Prosty

003L1014

Zawór ograniczający temperaturę powrotu typu FJVR, powinien być połączony z czujnikiem FJVR

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.306 Kilogram
Masa netto 0.298 Kilogram
Objętość 0.334 Liter
EAN 5702421034613

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Zawór ograniczający temperaturę powrotu typu FJVR, powinien być połączony z czujnikiem FJVR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupa produktów Return temperature limiters
Konstrukcja Prosty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
SCIP dossier product name FJVR valve
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ, wersja FJVR valves
UNSPSC CODE 40141616
Wartości Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Wymiar króćca wlotowego R 1/2
Wymiar króćca wylotowego Rp 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1 bar
Zawartość zestawu Zawór termostatyczny

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality