Zawory odcinające, RLV-S, DN 15, Prosty, Standard, gwint wewnętrzny

003L0124

Standardowy zawór odcinający, niklowany

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.209 Kilogram
Masa netto 0.207 Kilogram
Objętość 0.096 Liter
EAN 5702420035819

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Standardowy zawór odcinający, niklowany
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Lockshield Valves
Konstrukcja Prosty
Label product Yes
Powierzchnia Niklowany
Połączenie z grzejnikiem R 1/2
Połączenie z instalacją Rp 1/2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ złączki Standard
Typ, wersja RLV-S
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UNSPSC CODE 40141616
Wartości Kvs [m³/h] 2.2 m³/h
Zakończ Niklowany

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality