AB-QM, DN 15, Wysoki przepływ, Bez złączek pomiarowych, gwint wewnętrzny

003Z8322

AB-QM DN 15 High flow, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.558 Kilogram
Masa netto 0.503 Kilogram
Objętość 0.968 Liter
EAN 5714279039986

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie początkowe [kPa] 32 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] 600 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] 25 KPa
Contain batteries No
Description AB-QM DN 15 High flow, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Pressure independent balancing and control valves
Króćce pomiarowe Bez złączek pomiarowych
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR (CW 602N)
Połączenie do siłownika M30 x 1.5
Przepływ nominalny [m³/h] 1.2 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP dossier product name AB-QM 10-32 - 4g
Skok [mm] 4 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ przepływu Wysoki przepływ
Typ, wersja AB-QM
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Wersja AB-QM 4.0

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality