MTCV, Wersja: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.634 Kilogram
Masa netto 0.632 Kilogram
Objętość 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 10
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, Wersja A, wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja dezynfekcji Nie
Grupa produktów Hot water balancing
Materiał korpusu zaworu Rg5
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 20
SCIP dossier no. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product name MTCV Version A
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] 100 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 100 °C
Typ, wersja MTCV
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Ustawienie fabryczne [°C] 50 °C
Wartości Kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Wersja A
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 35 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality