AB-PM, DN 15, Gwint zewnętrzny

003Z1402

AB-PM DN 15, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.588 Kilogram
Masa netto 0.544 Kilogram
Objętość 1.289 Liter
EAN 5710104034676

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] 400 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Min.] 18 KPa
Contain batteries No
Description AB-PM DN 15, bez złączek pomiarowych, wielofunkcyjny automatyczny zawór równoważący
Długość rurki impulsowej [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Automatic balancing
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Pozycja montażu Rurociąg zasilający
Połączenie do siłownika M30 x 1.5
Przepływ maks. przy ciśnieniu różnicowym = 10 kPa [m3/h] 0.3 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88
SCIP dossier product name AB-PM DN15 without test plugs
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja AB-PM
Typy połączeń Gwint zewnętrzny

Tillbehör

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality