Sensor pocket, MBT 120
084Z6052
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Masa brutto | 0.112 Kg |
Masa netto | 0.107 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702423153350 |
Masa brutto | 0.112 Kg |
Masa netto | 0.107 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702423153350 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element pomiarowy | Stały |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Accessories, sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Sensor pocket |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | No |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 120-210-150-3 |
Typ, wersja | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Zastosowanie produktu | MBT 153 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element pomiarowy | Stały |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Accessories, sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Sensor pocket |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | No |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 120-210-150-3 |
Typ, wersja | MBT 120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Zastosowanie produktu | MBT 153 |