China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element pomiarowy |
Stały |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Grupa produktów |
Accessories, sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
3.94 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
100 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał przyłącza |
AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego |
AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Kieszeń czujnika |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza wewnętrznego |
1/2 |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.43 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
11 mm |
Typ przyłącza wewnętrznego |
G |
Typ, oznaczenie |
MBT 120-630-100-C |
Typ, wersja |
MBT 120 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zastosowanie produktu |
MBT 3560, MBT 5560 |