Czujnik temperatury, AKS 25 W4
084N2060
Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11
Masa brutto | 0.16 Kg |
Masa netto | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Masa brutto | 0.16 Kg |
Masa netto | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Długość kieszeni ochronnej [cal] | 3.15 in |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 80 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Wymienna |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał, tuleja ochronna | Stainless steel |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 180 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 356 °F |
Tolerancja czujnika | Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.32 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, wersja | AKS 25 W4 |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Męski i żeński |
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 180 °C |
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -70 °C |
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 356 °F |
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -94 °F |
Długość kieszeni ochronnej [cal] | 3.15 in |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 80 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Wymienna |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał, tuleja ochronna | Stainless steel |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 180 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 356 °F |
Tolerancja czujnika | Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.32 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, wersja | AKS 25 W4 |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Męski i żeński |
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 180 °C |
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -70 °C |
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 356 °F |
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -94 °F |