Termostatyczny zawór rozprężny, TD 1, R404A
068N5652
Zakres Temperatury [°C]: -40 - -10, Punkt MOP [°C]: -5, Wydajności dysz [kW]: 1.78, Wydajności dysz [TR]: 0.51, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -40 - -10, Punkt MOP [°C]: -5, Wydajności dysz [kW]: 1.78, Wydajności dysz [TR]: 0.51, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Masa brutto | 0.168 Kg |
Masa netto | 0.148 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225681 |
Masa brutto | 0.168 Kg |
Masa netto | 0.148 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225681 |
Certyfikat UL | SA7200 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R404A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 30 in |
Długość kapilary [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Kątowy |
Filtr | Zintegrowany |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka jednokierunkowa |
Maks. temperatura elementu [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 210 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Nastawa fabryczna [bar] | 1.71 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 24.8 psig |
Nastawny | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 3 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 5.4 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 60 |
Punkt MOP [°C] | -5 °C |
Punkt MOP [°F] | 23 °F |
Rozmiar dyszy | 2 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Wydajności dysz [kW] | 1.78 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.51 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | -10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 14 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Certyfikat UL | SA7200 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R404A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 30 in |
Długość kapilary [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Kątowy |
Filtr | Zintegrowany |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka jednokierunkowa |
Maks. temperatura elementu [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 210 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Nastawa fabryczna [bar] | 1.71 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 24.8 psig |
Nastawny | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 3 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 5.4 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 60 |
Punkt MOP [°C] | -5 °C |
Punkt MOP [°F] | 23 °F |
Rozmiar dyszy | 2 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Wydajności dysz [kW] | 1.78 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.51 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | -10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 14 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |