W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 64 produktu/-ów
Zakres Temperatury [°C]: -60 - -35, Punkt MOP [°C]: -30, Wydajności dysz [kW]: 0.88, Wydajności dysz [TR]: 0.25, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Zakres Temperatury [°C]: -40 - -15, Punkt MOP [°C]: -10, Wydajności dysz [kW]: 1.60, Wydajności dysz [TR]: 0.45, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Zakres Temperatury [°C]: -25 - 15, Punkt MOP [°C]: 20, Wydajności dysz [kW]: 2.10, Wydajności dysz [TR]: 0.60, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Zakres Temperatury [°C]: -25 - 15, Punkt MOP [°C]: 20, Wydajności dysz [kW]: 3.80, Wydajności dysz [TR]: 1.10, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Zakres Temperatury [°C]: -25 - 15, Punkt MOP [°C]: 20, Wydajności dysz [kW]: 0.80, Wydajności dysz [TR]: 0.23, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany