Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N5624
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
Masa brutto | 0.17 Kg |
Masa netto | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224998 |
Masa brutto | 0.17 Kg |
Masa netto | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224998 |
Certyfikat UL | SA7200 |
Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R290 |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 30 in |
Długość kapilary [mm] | 750 mm |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Kątowy |
Filtr | Zintegrowany |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka jednokierunkowa |
Maks. temperatura elementu [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 210 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Nastawa fabryczna [bar] | 4.16 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 60.3 psig |
Nastawny | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 3 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 5.4 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 105 |
Punkt MOP [°C] | 20 °C |
Punkt MOP [°F] | 68 °F |
Rozmiar dyszy | 1 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ, wersja | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Wydajności dysz [kW] | 1.27 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.36 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 15 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 60 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |
Certyfikat UL | SA7200 |
Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R290 |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 30 in |
Długość kapilary [mm] | 750 mm |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Kątowy |
Filtr | Zintegrowany |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka jednokierunkowa |
Maks. temperatura elementu [°C] | 100 °C |
Maks. temperatura elementu [°F] | 210 °F |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Nastawa fabryczna [bar] | 4.16 bar |
Nastawa fabryczna [psig] | 60.3 psig |
Nastawny | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 3 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 5.4 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
Punkt MOP [psig] | MOP 105 |
Punkt MOP [°C] | 20 °C |
Punkt MOP [°F] | 68 °F |
Rozmiar dyszy | 1 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 10 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ, wersja | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Wydajności dysz [kW] | 1.27 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.36 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 15 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 60 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |