Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
032U2236
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Masa brutto | 0.258 Kg |
Masa netto | 0.24 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423004003 |
Masa brutto | 0.258 Kg |
Masa netto | 0.24 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423004003 |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 30 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 435 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 20 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 290 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 20 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 290 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.1 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 1.45 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 40 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 250 ms |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 6 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Medium | Water & Brine |
Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1/4 in |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | B |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EV220B 6 - 22 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | EV220B 6 |
Typ, specyfikacja | EV220B 6B G 14E NC000 |
Typ, wersja | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |
Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 30 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 435 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 20 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 290 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 20 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 290 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.1 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 1.45 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 40 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 250 ms |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 6 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Medium | Water & Brine |
Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1/4 in |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | B |
SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EV220B 6 - 22 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ, oznaczenie | EV220B 6 |
Typ, specyfikacja | EV220B 6B G 14E NC000 |
Typ, wersja | EV220B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |
Zasada działania | Z serwosterowaniem |