Czujnik temperatury, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4059

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.166 Kg
Masa netto 0.111 Kg
Volume 0.674 Liter
EAN 5702423224630

 

Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 1.97 in
Głębokość zanurzenia [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 32 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 10 V
Nastawa przetwornika, maks. [°C] 200 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F] 392 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C] -50 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F] -58 °F
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 13 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Wtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Przetwornik sygnału Zintegrowany
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/4
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Stopień ochrony IP65
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Tolerancja czujnika ± 1% FS
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.31 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 8 mm
Typ, oznaczenie MBT 3560-0000-0050-10-420
Typ, wersja MBT 3560
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality