Czujnik temperatury, MBT 3560, 150 mm, G,1/2
084Z4065
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin
Masa brutto | 0.203 Kg |
Masa netto | 0.156 Kg |
Volume | 0.597 Liter |
EAN | 5702423227150 |
Masa brutto | 0.203 Kg |
Masa netto | 0.156 Kg |
Volume | 0.597 Liter |
EAN | 5702423227150 |
Długość przedłużenia [cal] | 1.3 in |
Długość przedłużenia [mm] | 33 mm |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 200 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 392 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 60947-5-2 |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0150-62-420 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Długość przedłużenia [cal] | 1.3 in |
Długość przedłużenia [mm] | 33 mm |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 5.91 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 200 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 392 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 60947-5-2 |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0150-62-420 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |