China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość kabla [cal] |
118.11 in |
Długość kabla [m] |
3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Zmienna |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 305 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przewód |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
3 przewód |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przewody [szt.] |
3 szt. |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Stopień ochrony |
IP68 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.24 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
6 mm |
Typ kabla |
Teflon |
Typ, oznaczenie |
MBT 153-4001-0300 |
Typ, wersja |
MBT 153 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] |
200 °C |
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] |
-80 °C |
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] |
392 °F |
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] |
-112 °F |