Czujnik temperatury, MBT 153, 8.500 m, Pt, 1000 Ohm

084Z6035

Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.302 Kilogram
Masa netto 0.264 Kilogram
Objętość 0.68 Liter
EAN 5702423153374

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Długość kabla [cal] 334.65 in
Długość kabla [m] 8.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Zmienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał, tuleja ochronna AISI 305
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 5 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Stopień ochrony IP68
Sygnał wyjściowy Ohm
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.24 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 6 mm
Typ kabla PCW
Typ, oznaczenie MBT 153-0200-0850
Typ, wersja MBT 153
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] 212 °F
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality