W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 32 produktu/-ów
PAHT G 2
Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.090, Przepływ [l/min] [Maks.]: 4.190, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 3.2
Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.990, Przepływ [l/min] [Maks.]: 7.640, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 4
Przepływ [gpm] [Maks.]: 2.630, Przepływ [l/min] [Maks.]: 10.120, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 6.3
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.710, Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.100, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000
PAHT G 10
Przepływ [gpm] [Maks.]: 5.230, Przepływ [l/min] [Maks.]: 21.630, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 140, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2030, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000