PAHT G 32

180B1011

Przepływ [gpm] [Maks.]: 17.830, Przepływ [l/min] [Maks.]: 68.58, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 2400, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000

Szczegóły produktu

Masa brutto 23.5 Kg
Masa netto 17.622 Kg
Volume 20.999 Liter
EAN 5715162667651

 

Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 6 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 87 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Description Pump for ultra pure water
Grupa produktów Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 316
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 1.95 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 32 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 79 dBA
Produkt, opis PAHT G pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 17.83 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 4.73 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 68.58 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 18.2 l/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 2400 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 1000 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) M6
Serwis Spare parts PAHT G 25/32
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 290 psig
Standard przyłącza spustowego Jednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ PAHT G
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAHT G 32
Typ, wersja PAHT G 20-32
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality