W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 8 produktu/-ów
Filter housing 10''
Przepływ [gpm] [Maks.]: 7.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.80, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
Przepływ [gpm] [Maks.]: 44.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 170.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 10.20, null: 1½” BSP, null: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.600, Przepływ [l/min] [Maks.]: 60.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 3.60, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 15.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 0.90, null: ½” BSP, null: ½” BSP, 184 mm
Filter housing 40''
Przepływ [gpm] [Maks.]: 264.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1000.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 60.00, null: 3" Vic. Wyżłobienie, 1384 mm