Filter housing 40''
180Z0651
Przepływ [gpm] [Maks.]: 264.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1000.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 60.00, null: 3" Vic. Wyżłobienie, 1384 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gpm] [Maks.]: 264.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1000.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 60.00, null: 3" Vic. Wyżłobienie, 1384 mm
Masa brutto | 43 Kg |
Masa netto | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Masa brutto | 43 Kg |
Masa netto | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Description | Housing 40” |
Długość obudowy [mm] | 1384 mm |
Fit to element | 180Z0653 |
Grupa produktów | Accessories |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Wyżłobienie |
Kolor | Red |
Kolor | CZERWONY |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Materiał uszczelnienia | Silicone PTFE |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 264 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 1000 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 60 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 140 °F |
Typ przyłącza spustu | 1” Vic. Cut groove |
Typ, oznaczenie | Filter housing 40'' |
Typ, wersja | Filter housing |
Vent Connection | ¼” BSP |
Description | Housing 40” |
Długość obudowy [mm] | 1384 mm |
Fit to element | 180Z0653 |
Grupa produktów | Accessories |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Wyżłobienie |
Kolor | Red |
Kolor | CZERWONY |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Materiał uszczelnienia | Silicone PTFE |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 264 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 1000 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 60 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 140 °F |
Typ przyłącza spustu | 1” Vic. Cut groove |
Typ, oznaczenie | Filter housing 40'' |
Typ, wersja | Filter housing |
Vent Connection | ¼” BSP |