W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 7 produktu/-ów
APM 0.8
Przepływ [l/min] [Maks.]: 15.30, Przepływ [m³/h] [Max.]: 0.90, Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.000, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 5, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 3
APM 1.0
Przepływ [l/min] [Maks.]: 18.60, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.10, Przepływ [gpm] [Maks.]: 4.900, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 6, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 4
APM 1.2
Przepływ [l/min] [Maks.]: 22.90, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.30, Przepływ [gpm] [Maks.]: 6.100, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 7, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 5
APM 1,8
Przepływ [l/min] [Maks.]: 33.90, Przepływ [m³/h] [Max.]: 2.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 9.000, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 11, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 8
APM 2,0
Przepływ [l/min] [Maks.]: 36.40, Przepływ [m³/h] [Max.]: 2.10, Przepływ [gpm] [Maks.]: 9.600, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 12, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 9
APM 2,5
Przepływ [l/min] [Maks.]: 44.80, Przepływ [m³/h] [Max.]: 2.60, Przepływ [gpm] [Maks.]: 11.800, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3450, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 15, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 11
APM 2,9
Przepływ [l/min] [Maks.]: 47.20, Przepływ [m³/h] [Max.]: 2.80, Przepływ [gpm] [Maks.]: 12.500, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.]: 18, Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.]: 13