Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] |
80 barg |
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] |
10 barg |
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] |
1160 psig |
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] |
145 psig |
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] |
5 barg |
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] |
72 psig |
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] |
1 barg |
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] |
8 psig |
Description |
APM 1.8 (9.4 CCM) |
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [lb-ft] [Maks.] |
8 lbf∙ft |
Dopuszczalny moment obrotowy pracy [Nm] [Maks.] |
11 N-m |
Figura |
CCW |
Grupa produktów |
Energy Recovery Device |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał korpusu |
Duplex |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Moc znamionowa [HP] |
5.2 |
Moc znamionowa [kW] |
3.9 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x141 |
Pojemność skokowa [cal³/obr.] |
0.57 in³/rev |
Pojemność skokowa [cm³/obr.] |
9.31 cm³/rev |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
77 dBA |
Produkt, opis |
APM |
Przepływ [gpm] [Maks.] |
9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] |
33.9 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] |
2 m³/h |
Przyłącze standardowe |
BSPP |
Prędkość [obr./min] [Max.] |
3450 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] |
700 rpm |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) |
M6 |
Serwis |
Tak |
Standard przyłącza spustowego |
Jednostki metryczne |
Standard przyłącza wylotowego |
BSPP |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] |
122 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Min.] |
36 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] |
32 °F |
Typ przyłącza spustu |
Gwint |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ przyłącza wylotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
APM 1,8 |
Typ, wersja |
APM 1.8-2.9 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1/2 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
3/4 in |