Kable grzejne, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 125 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0650

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.645 Kilogram
Masa netto 11.53 Kilogram
Objętość 17.328 Liter
EAN 5703466229545

 

Aplikacja Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 30T 3575W 230V 125m specjalny
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 125 m
Długość przewodu zasilającego [m] 30 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc liniowa kabla [W/m] 30 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 2.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 14.4
Szerokość opakowania [mm] 380 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIsnow™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 3680 W
Wypełniacz PEX
Wysokość opakowania [mm] 120 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 450 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 7 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality