136Z4308
MCD61250BT5S3X00CV2
MCD61250BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
MCD600_CURRENT_RATING_1250, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 3, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
VLT® Soft Starter MCD 600 jest kompletnym rozwiązaniem w zakresie
płynnego rozruchu silnika.
Przekładniki prądu mierzą prąd silnika, który jest sygnałem sprzężenia
zwrotnego dla kontrolowanego narastania napięcia silnika w czasie.
Adaptive Acceleration Control (AAC) — adaptacyjne sterowanie
przyspieszaniem, automatycznie wybiera najlepszy profil rozruchu i
zatrzymania w danym zastosowaniu.
Tryb awaryjny i funkcja czyszczenia pompy to funkcje standardowe.
Opcjonalny panel zdalnego sterowania dodaje więcej funkcji, takich jak
przyciski Start/Stop i przyciski szybkiego przeskoku do opcji menu.
VLT® Soft Starter MCD 600 jest dostępny w trzech rozmiarach obudowy: S1,
S2 i S3
S1: IP20 z wbudowanym stycznikiem obejścia (20-129 A)
S2: IP00 z wbudowanym obejściem lub bez obejścia (144-579 A).
S3: IP00 z wbudowanym obejściem, bez obejścia lub obejściem zewnętrznym
(590-1250 A)
Aby uzyskać klasę ochrony IP20 na połączeniach, zamów zestaw Finger
Guard Kit jako akcesorium.