MCD60527BT5S2X00CV2

136G7354

MCD60527BT5S2X00CV2

MCD60527BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
527 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60527BT5S2X00CV2

Szczegóły produktu

Masa brutto 19 kg
Masa netto 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638290

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0527 527 A
Obejście B ((B) Z wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S2 Obudowa Frame 2
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 00 IP00
Napięcie sterowania CV2 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Kod typu Cz. 1 MCD60527BT5S2X00CV2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Modelcode01 MCD60527BT5S2X00CV2
Szacowana waga brutto 19.8
Szacowana waga netto [kg] 19
Material Gross Weight 19
Material Net Weight 19
Plant from Orderline B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality