MCD60244BT5S2X00CV2

136G7352

MCD60244BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
244 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60244BT5S2X00CV2

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.7 kg
Masa netto 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638276

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0244 244 A
Obejście B ((B) Z wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S2 Obudowa Frame 2
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 00 IP00
Napięcie sterowania CV2 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Kod typu Cz. 1 MCD60244BT5S2X00CV2
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Modelcode01 MCD60244BT5S2X00CV2
Szacowana waga brutto 16.3
Szacowana waga netto [kg] 15.5
Material Gross Weight 12.7
Material Net Weight 12.7
Plant from Orderline B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality