MCD60086BT5S1X20CV1

136G7339

MCD60086BT5S1X20CV1

MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
86 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 1, IP20
Napięcie sterujące: 24 VAC/VDC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60086BT5S1X20CV1

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.5 kg
Masa netto 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638320

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0086 86 A
Obejście B ((B) Z wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S1 Obudowa Frame 1
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 20 IP20
Napięcie sterowania CV1 24 VAC/VDC
Kod typu Cz. 1 MCD60086BT5S1X20CV1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Modelcode01 MCD60086BT5S1X20CV1
Szacowana waga brutto 6.1
Szacowana waga netto [kg] 5.5
Material Gross Weight 5.5
Material Net Weight 5.5
Plant from Orderline E401
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality