MCD60020BT5S1X20CV2

136G7346

MCD60020BT5S1X20CV2

MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
20 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 1, IP20
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60020BT5S1X20CV2

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.8 kg
Masa netto 4.8 kg
Volume 17.47 l
EAN 5710108638399

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0020 20 A
Obejście B ((B) Z wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S1 Obudowa Frame 1
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 20 IP20
Napięcie sterowania CV2 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Kod typu część 1 MCD60020BT5S1X20CV2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 MCD60020BT5S1X20CV2
Obliczona masa brutto [kg] 5.4
Obliczona masa netto [kg] 4.8
Material Gross Weight 4.8
Material Net Weight 4.8
Magazyn dla wysyłki towaru B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality