FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9025

Przetwornice częstotliwości
FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 KW / 30 HP,
Trójfazowe, 380 - 480 VAC,IP55 / Type 12
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B2
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 32.05 Kilogram
Masa netto 28.49 Kilogram
Objętość 105.71 Liter
EAN 5702427380073

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E55 IP55 / Type 12
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B2 B2
Kod typu część 1 FC-202P22KT4E55H1XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 160% (HO) [kW] 18.5 18.5
Moc 110% (NO) [kW] 22 22
Wysokość [mm] 664,0 664,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0 243,0
Głębokość [mm] 261,0 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 30.5 30.5
Strata mocy NO [W] 525 525
Strata mocy NO [W] 525 525
Strata mocy HO [W] 444 444
Strata mocy HO [W] 444 444
Prąd ciągły (NO) [A] 44 44
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 48.4 48.4
Prąd ciągły (NO) [A] 40 40
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 44 44
Prąd ciągły (HO) [A] 37.5 37.5
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 60 60
Prąd ciągły (HO) [A] 34 34
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 32.05
Calculated Net Weight [kg] 28.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202P22KT4E55H1XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality