131Z8983
VLT2807PS2B20SBR1DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
0.75kW / 1.0 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20, EN 55011 Klasa A1,
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Przetwornice częstotliwości VLT 2800 to seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.
VLT® 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości. Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.
Informacje o produkcie:
Kod typu: VLT2807PS2B20SBR1DBF00A00C1
0.75kW / 1.0 HP, I[in]:10.6A, Napięcię wej:1X220-240V 50/60Hz, EN 55011 Klasa A1,BookstyleIP20, Obudowa A, Bez opcji komun..