Proszę sprawdzić następujące: [Filtr RFI, Hamulec - Bezpieczny Stop(STO), Opcje wejściowe(mains), Adaptacja A, Adaptacja B, Wersja specjalna soft., Pakiet językowy oprogrmowania]

Konfiguracja produktu

VLT® Midi Drive FC 280

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20/Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(X) Bez czopera hamul.
(X) Brak wyświetlacza
(C) Pokrycie PCB
(X) Brak opcji wej,
(X) Standard
(X) Brak dopasowania
(SXXX) Najnowsza wersja soft.
(X) Standard zestaw język.
(K1) K1
(FC-280PK75S2E20H1XXC) FC-280PK75S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Globalny (standardowy)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(6.7) 6.7
(4.2) 4.2
(56.2) 56.2
(1.7) 1.7
(0.75) 0.75
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) fabryka DK
(FC-280PK75S2E20H1XXC) FC-280PK75S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901