134H5275
VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
0.37kW / 0.5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20, Ogran. wyciek. (A1 lub B),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Przetwornice częstotliwości VLT 2800 to seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.
VLT® 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości. Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.
Informacje o produkcie:
Kod typu: VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
0.37kW / 0.5 HP, I[in]:5.9A, Napięcię wej:1X220-240V 50/60Hz, Ogran. wyciek. (A1 lub B),BookstyleIP20, Obudowa A, Bez opcji komun..