VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1

134H5275

Produkt jest wycofany.
Proszę użyć produktu zastępczego
Narzędzie do konwersji

VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
0.37kW / 0.5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20, Ogran. wyciek. (A1 lub B),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.22 kg
Masa netto 1.92 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107703845

VLT® 2800 Series

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa VLT VLT®
VLT Seria 28 2800
Zakres mocy 03 0.37kW / 0.5 HP
Zastosowanie aplikacyjne P Process
Fazy zasilania S 1 fazowe
Napięcie zasilania 2 200-240V AC
Typ obudowy B Bookstyle
Klasa obudowy 20 IP20
Konfiguracja sprzêtowa SB Standard z hamulcem
Filtr RFI R4 Ogran. wyciek. (A1 lub B)
Wyświetlacz DB Z wyświetlaczem (SLCP)
Opcja magistrali komunik. F00 Bez opcji komun.
Opcja Aplikacji A00 Brak opcji aplikacji
Dodatkowa ochrona elektroniki C1 Z pokryciem
Wielkość obudowy A Obudowa A
Kod typu część 1 VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Wysoko?? [mm] 200
Szeroko?? bez opcji C [mm] 75
G??boko?? [mm] 168
Ciężar [kg] 2
kVA 0.9
Obliczona masa brutto [kg] 2.3
Obliczona masa netto [kg] 2
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 VLT2803PS2B20SBR4DBF00A00C1
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality