Płyta montażu naściennego, FCP 106, MH1

134B0341

Płyta montażowa do mocowania naściennego umożliwia instalację VLT® DriveMotor FCP106 w pobliżu silnika. FCP 106 wraz z ekranowanym kablem silnika o długości do 2 metrów, zainstalowany na naściennej płycie montażowej spełnia wymogi normy EN 61800-3, klasy C2.

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.36 kg
Masa netto 1.56 kg
Volume 6.248 dm3

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Moc 0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
0.75 kW /1.0 HP
Seria (106) 106
Wielkość obudowy. MH1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality