Napędy zdecentralizowane na Akcesoria

Wyświetlanie 72 produktu/-ów

130B1078

VLT® Control Panel LCP 102, graficzny

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Charakteryzuje się dużą kompatybilnością, wysokim poziomem dostępności, obsługą wszystkich dużych dostawców PLC oraz zgodnością z przyszłymi wersjami. Szybka i skuteczna komunikacja, przejrzysta instalacja, zaawansowana diagnostyka i parametryzacja oraz autokonfiguracja danych procesowych za pomocą pliku GSD. Acykliczną parametryzację za pomocą magistrali PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive lub Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, klasa mastera 1 i 2.

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Panel Sterujący LCP 102
Podświetlany, tekstowy wyświetlacz graficzny.
Obsługuje wszystkie języki i znaki tekstowe.
Menu podręczne szybkiego uruchamiania.
Zapisuje i kopiuje funkcje pochodzące z zestawów parametrów.
Pomoc online dotycząca wszystkich funkcji.

Widok: