Rozdzielacze czynnika chłodniczego

Wyświetlanie 17 produktu/-ów

069G000504

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 4 szt., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 4, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G000602

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 2 szt., 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G000702

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 2 szt., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G000703

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 3 szt., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in, Ilość otworów: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G000802

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 2 szt., 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G000803

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 3 szt., 5 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

069G101402

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 2 szt., 6 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6

069G201404

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 4 szt., 6 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 4, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6

069G201406

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 6 szt., 6 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6

069G2318

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 79, 24 szt., 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in, Ilość otworów: 24, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 9

Widok: